Crémone à relèvement latéral, A-328

Crémone à relèvement latéral, A-328
[Features]
· Easy to install surface attachment type.
· Maintenance is very easy compared with digging type.
· Strong seal with upper and lower rods.
· It is thin with a height of about 45 mm from the mounting surface.
· For left or right opening use

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-328-1-L
A-328-1-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Automatique Code produit

75.37 €

1 12 jours Pour ouverture à gauche03068

75.37 €

1 10 jours Ouverture à droite utilisée03069

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Porte d'étanchéité, abri, grande armoire, porte secondaire de porte de protection contre les ondes électromagnétiques à doubles battants Type Corps de la poignée Matériau Plaque en acier laminé à froid
Finition Traitement par chrome et zingage

Assistance technique