Poignée à serrure de levier étanche à l'eau avec goujon A-130-S

Poignée à serrure de levier étanche à l'eau avec goujon A-130-S
[Features]
· The lock comes standard with TAK60, a new kind reversible key with an easy to use dust-proof shutter (A-130-S-TAK60).
· Installation is compatible with L-shaped handle A-140-S-1.
· Safety mechanism with a stopper that grips and rotates the trigger prevents the handle from turning due to rod weight and vibrations.
· Stopper plate installation position can be adjusted.
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· Waterproof standard IP x 3 compatible.
· Rustproof satellite chrome plating (25 μm).
· For both left hand and right hand use

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-130-S-2-1-TAK60

Référence pièce
A-130-S-2-1-TAK60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

75.01 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Compartiment, tableau de distribution, panneau de commande Type Corps de la poignée Matériau Alliage de zinc (ZDC)
Finition Placage nickel-chrome satiné (MZCr) Automatique Type combinaison gauche/droite Nombre de clés TAK60
Longueur totale(mm) 142 Largeur totale(mm) 47 Hauteur totale(mm) 93.5
Épaisseur de plaque compatible(mm) Jusqu'à 2 Accessoire Gros écrou, jeu de vis, 2 clés Code produit 04028
Remarque Le fermoir est vendu séparément

Vous vous trouvez sur la page de Poignée à serrure de levier étanche à l'eau avec goujon A-130-S, le numéro d'article est le suivant: A-130-S-2-1-TAK60.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-130-S-2-1-TAK60.

Assistance technique