Poignée à double serrure réglable en acier inoxydable A-1285

Poignée à double serrure réglable en acier inoxydable A-1285
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Turning the handle lifts up the stopper plate to secure the door

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1285
A-1285-H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Type Diamètre extérieur
(mm)
Accessoire Boutons applicables Code produit

142.20 €

1 10 jours Bateau, véhicule, conteneur, équipement extérieur, équipement à vibrationCorps principal de la serrure40Fermoir dédiéA-1285-H01304

18.16 €

1 10 jours A-1285Clé de poignée---01305

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Moulage en acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Finition Surface polie brillante

Assistance technique