Poignée affleurante à verrouillage automatique en acier inoxydable, A-1480

Poignée affleurante à verrouillage automatique en acier inoxydable, A-1480
[Features]
· Lock comes standard with the TAK60, a new type of reversible key with an easy to use dust-proof shutter (A-1480-TAK60).
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· Waterproof standard IP x 3 compatible.
· Left/right combination type (exchange left and right by turning over the cam)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1480-1
A-1480-1-TAK60
A-1480-2
A-1480-2-TAK60
A-1480-3
A-1480-3-TAK60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de clés Longueur totale
(mm)
Largeur totale
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Code produit

238.33 €

1 10 jours 0200190484901972

238.33 €

1 31 jours TAK60190484904158

233.27 €

1 10 jours 0200160404701973

233.27 €

1 10 jours TAK60160404704159

223.16 €

1 10 jours 0200142324601974

223.16 €

1 10 jours TAK60142324604160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fonte d'acier inoxydable Finition Finition brossée Accessoire Fermoir

Assistance technique