Poignée à serrure en acier inoxydable avec capuchon, A-1148

Poignée à serrure en acier inoxydable avec capuchon, A-1148
[Features]
· Waterproof type (using packing).
· Equivalent to waterproof standard IPx5 (A-1148-1).
· Both left and right hand use (A-148-2)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1148-1
A-1148-1-H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Type Matériau Finition Automatique Épaisseur de plaque compatible
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Boutons applicables Code produit Remarque

101.73 €

1 6 jours Panneaux de distribution extérieurs, panneaux de commandeCorps principal de la serrureMoulage en acier inoxydable du corps principal (EN 1.4301 équiv.) / capuchon : Polyamide (PA)Corps principal : Polissage électrolytiqueType combinaison gauche/droiteJusqu'à 3.550A-1148-1-H01241Le fermoir est vendu séparément

18.16 €

1 6 jours A-148-1, A-1148-1Clé de poignéeAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Polissage du corps----00332-

Loading...

  1. 1

Assistance technique