Poignée d'angle en acier inoxydable (FA-1709)

Poignée d'angle en acier inoxydable (FA-1709)
[Features]
· The connecting arm ensures a simple, one touch, balanced design in which one must only tug slightly.
· Compact design with small mounting space.
· Excellent salt and acid resistance, ideal for harsh environmental conditions.
· For both left hand and right hand use.
· Can be locked with a padlock.
· Automatic closing can be done in combination with a raised hinge

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FA-1709

Référence pièce
FA-1709
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

80.44 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Pour petite porte de camion à usage spécifique / congélateur à réfrigération, etc. Type Corps de la poignée Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition Surface polie brillante Automatique Type combinaison gauche/droite Accessoire Gâche
Longueur totale(mm) 150 Largeur totale(mm) 16.4 Hauteur totale(mm) 65
Code produit 60129

Vous vous trouvez sur la page de Poignée d'angle en acier inoxydable (FA-1709), le numéro d'article est le suivant: FA-1709.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA-1709.

Assistance technique