Poignée de conteneur en acier inoxydable, FA-1810

Poignée de conteneur en acier inoxydable, FA-1810
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Left and right combination

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-1810-1A
FA-1810-1B
FA-1810-2A
FA-1810-2B
FA-1810-3A
FA-1810-3B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Spécification 1 Longueur totale
(mm)
Largeur totale
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Code produit

233.27 €

1 10 jours Crochet type A3411345460772

233.27 €

1 10 jours Crochet de type B2461004960769

177.61 €

1 6 jours Crochet type A207953660773

162.44 €

1 10 jours Crochet de type B3411345460770

157.38 €

1 10 jours Crochet type A2461004960774

147.26 €

1 6 jours Crochet de type B207953660771

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Pour portes de camion à conteneur, congélateur à réfrigération et camion frigorifique Type Corps principal Matériau Acier inoxydable
Finition Surface polie Automatique Type combinaison gauche/droite Remarque La poignée et la tige ne sont pas montées. Le tuyau est vendu séparément.

Assistance technique