Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FA-810-1 |
FA-810-2 |
FA-810-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Spécification 1 | Longueur totale (mm) | Largeur totale (mm) | Hauteur totale (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.50 € 75.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Diamètre de tuyau applicable : φ27.2 (t=3) | 390 | 133 | 54 | 60078 | |
86.23 € | 1 | 6 jours | Diamètre de tuyau applicable : φ27.2 (t=3) | 299 | 92 | 51 | 60079 | ||
76.10 € | 1 | 6 jours | Diamètre de tuyau applicable : φ21.7 (t=3) | 245 | 105 | 37.5 | 60080 |
Loading...
Application | Pour portes de camion à conteneur, congélateur à réfrigération et camion frigorifique | Type | Corps de la poignée | Matériau | Fonte (EN-JS 1040 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Traitement par chrome et zingage | Automatique | Type combinaison gauche/droite | Remarque | La poignée et la tige ne sont pas montées. Le tuyau est vendu séparément. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Spécification 1
Longueur totale(mm)
Largeur totale(mm)
Hauteur totale(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles