Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FA-811
Application | Petit camion léger, petit conteneur | Type | Corps de la poignée | Matériau | Plaque en acier laminé à froid |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Traitement par chrome et zingage | Automatique | Type combinaison gauche/droite | Longueur totale(mm) | 242 |
Largeur totale(mm) | 36 | Hauteur totale(mm) | 105 | Code produit | 60220 |
Remarque | La poignée et le tuyau ne sont pas montés. Le tuyau est vendu séparément. |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée de conteneur, FA-811, le numéro d'article est le suivant: FA-811.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA-811.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles