Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A-1140-S-1
Application | Grand compartiment, panneau de commande | Type | Corps de la poignée | Matériau | Moulage en acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Surface polie brillante | Automatique | Type combinaison gauche/droite | Nombre de clés | 0200 |
Longueur totale(mm) | 152 | Largeur totale(mm) | 60 | Hauteur totale(mm) | 128 |
Accessoire | Gros écrou, jeu de vis, 2 clés | Code produit | 04213 | Remarque | Le fermoir est vendu séparément |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée étanche à l'eau en acier inoxydable avec goujon A-1140-S, le numéro d'article est le suivant: A-1140-S-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-1140-S-1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles