Poignée pivotante plate fine, A-446

Poignée pivotante plate fine, A-446
  • En promotion
[Features]
· Conforms to Cabinet Industry Association (CA-G02) "Handle quality demands" (A-446).
· Thin type with a depth of 12.5 mm from the mounting surface to the stopper.
· Flat handle A-160· A-240 series panel drilling dimensions can also be installed.
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· Left /right combination type (exchange left and right by turning over the cam)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-446-1-1
A-446-1-2
A-446-2-1
A-446-2-2
A-446-3-1
A-446-3-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale
(mm)
Largeur totale
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Code produit

21.06 €

1 6 jours 101463333.104334

20.77 €

1 10 jours -1463333.104416

16.13 €

7.58 €

1 Jour même

Stock

-1213030.704335

20.03 €

1 6 jours -1213030.704417

18.16 €

1 5 jours -883030.304336

16.71 €

1 6 jours -883030.304418

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Alliage de zinc Finition Finition cuite au four en résine de mélamine Couleur Argent
Nombre de clés Sans clé Épaisseur de plaque compatible(mm) 2.5 Accessoire Fermoir

Assistance technique