Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FA-1619
Application | Pour porte petite / moyenne / grande d'équipement de chauffage / équipement médical / équipement de test, etc. | Type | Corps de la poignée | Matériau | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Finition brossée | Automatique | Type combinaison gauche/droite | Accessoire | Gâche |
Longueur totale(mm) | 240 | Largeur totale(mm) | 25 | Hauteur totale(mm) | 53 |
Code produit | 60215 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée d'angle de sécurité en acier inoxydable (avec matériel de dégagement), FA-1619, le numéro d'article est le suivant: FA-1619.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA-1619.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles