Poignée tortue en acier inoxydable, A-1168

Poignée tortue en acier inoxydable, A-1168
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Turning the handled moves the clasp vertically to adjust the tightness of the door.
· Inside handle can be used to open the door in an emergency.
· Airtight type that is suitable for securing waterproof doors

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-1168

Référence pièce
A-1168
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

243.39 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Petite trappe, équipement à vibration, équipement environnemental, équipement de mesure Type Corps de la poignée Matériau Moulage en acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)
Finition Surface polie brillante Code produit 03132 Remarque Angle de rotation : 90°

Vous vous trouvez sur la page de Poignée tortue en acier inoxydable, A-1168, le numéro d'article est le suivant: A-1168.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-1168.

Assistance technique