Poignée à double faucille en acier inoxydable, A-1293

Poignée à double faucille en acier inoxydable, A-1293
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Since the hook is on both sides you can hold the sliding door open.
· Left and right combination

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1293-A
A-1293-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Longueur totale
(mm)
Code produit

121.97 €

1 20 jours Corps principal : Plaque en acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) / poignée : Alliage d'aluminium (aluminium moulé sous pression (ADC))14501354

213.04 €

1 10 jours Corps principal : Plaque en acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) / poignée : Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)17501361

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Porte pour bateau, porte coulissante à châssis, usine chimique Type Corps de la poignée Finition Surface polie brillante
Automatique Type combinaison gauche/droite Nombre de clés Différence des clés Largeur totale(mm) 50
Épaisseur de plaque compatible(mm) 18-22 Accessoire Gâche, 2 clés Remarque Un crochet étant fixé des deux côtés, la porte coulissante peut être montée même quand elle est ouverte.

Assistance technique