Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A-1140-W-1-1-TAK60 |
A-1140-W-1-2 |
A-1140-W-2-1-TAK60 |
A-1140-W-2-2 |
A-1140-W-3-1-TAK60 |
A-1140-W-3-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de clés | Longueur totale (mm) | Épaisseur de plaque compatible (mm) | Accessoire | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.50 € | 1 | 10 jours | TAK60 | 152 | Jusqu'à 9.8 | Gros écrou, jeu de vis, 2 clés | 04140 | ||
137.15 € | 1 | 10 jours | Sans clé | 152 | Jusqu'à 9.8 | Gros écrou, jeu de vis | 01723 | ||
162.44 € | 1 | 10 jours | TAK60 | 120 | Jusqu'à 8.8 | Gros écrou, jeu de vis, 2 clés | 04141 | ||
132.08 € | 1 | 10 jours | Sans clé | 120 | Jusqu'à 8.8 | Gros écrou, jeu de vis | 01725 | ||
172.56 € | 1 | 10 jours | TAK60 | 102 | Jusqu'à 8.8 | Gros écrou, jeu de vis, 2 clés | 04142 | ||
132.08 € | 1 | 10 jours | Sans clé | 102 | Jusqu'à 8.8 | Gros écrou, jeu de vis | 01727 |
Loading...
Application | Compartiment extérieur, tableau de distribution | Type | Corps de la poignée | Matériau | Barre en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Surface polie brillante | Automatique | Type combinaison gauche/droite | Largeur totale(mm) | 60 |
Hauteur totale(mm) | 57.5 | Remarque | Le fermoir est vendu séparément |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de clés
Longueur totale(mm)
Épaisseur de plaque compatible(mm)
Accessoire
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles