Poignée à serrure rotative en acier inoxydable A-1314

Poignée à serrure rotative en acier inoxydable A-1314
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Pin built-in pin tumbler system lock mechanism handle.
· Stopper plate is secured with the built-in pin when locking.
· Waterproof type (O ring, packing is used).
· Waterproof standard IP x 3 equivalent (A-1314-1/3).
· Fire resistant, heat resistant, saltwater resistant, and acid resistant.
· Left and right combination

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1314-1
A-1314-2
A-1314-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur de plaque compatible
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Code produit

157.38 €

1 10 jours Jusqu'à 85701092

137.15 €

1 10 jours Jusqu'à 84601086

116.91 €

1 10 jours Jusqu'à 73501087

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Grand compartiment extérieur, panneau de commande Type Corps principal de la serrure Matériau Moulage en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition Surface polie brillante Automatique Type combinaison gauche/droite Accessoire Gros écrou, jeu de vis
Boutons applicables A-314-1-H Remarque Le fermoir est vendu séparément

Assistance technique