Poignée à serrure en acier inoxydable A-1093

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-1093-2

Référence pièce
A-1093-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

47.85 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Panneau de distribution, panneau de disjoncteur Type Corps principal de la serrure Matériau Plaque en acier inoxydable laminé à froid (EN 1.4301 équiv.)
Finition Finition brossée Automatique Type combinaison gauche/droite Longueur totale(mm) 43.5
Largeur totale(mm) 31 Hauteur totale(mm) 32 Accessoire Gros écrou, jeu de vis
Boutons applicables 0061-H, 0062-H Code produit 00993 Remarque Le fermoir est vendu séparément

Vous vous trouvez sur la page de Poignée à serrure en acier inoxydable A-1093, le numéro d'article est le suivant: A-1093-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-1093-2.

Assistance technique