Poignée à serrure en acier inoxydable pour étanchéité à l'air, FA-1926

Poignée à serrure en acier inoxydable pour étanchéité à l'air, FA-1926
  • Remise sur volume
[Features]
· It is a handle with a locking mechanism that will not open from vibration, shock, etc.
· Key pin of ø6 is attached.
· Heads of padlocks (C-555) Can be used together.
· Rigid structure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FA-1926

Référence pièce
FA-1926
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

102.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Congélateur à réfrigération, camion à usage spécifique Type Corps de la poignée Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition Polissage du corps Accessoire Gâche, goupille de clé Longueur totale(mm) 237
Largeur totale(mm) 66 Hauteur totale(mm) 32 Code produit 60169

Vous vous trouvez sur la page de Poignée à serrure en acier inoxydable pour étanchéité à l'air, FA-1926, le numéro d'article est le suivant: FA-1926.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA-1926.

Assistance technique