Poignée plate en acier inoxydable avec bouton-poussoir (A-1260)

Poignée plate en acier inoxydable avec bouton-poussoir (A-1260)
[Features]
· Stainless steel product with excellent corrosion resistance.
· Left and right hand use (you can exchange left and right by turning the stopper around

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1260-1
A-1260-2
A-1260-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale
(mm)
Largeur totale
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Code produit

164.47 €

1 10 jours -142322500787

132.08 €

1 6 jours 10117282100788

127.03 €

1 10 jours -84282100789

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fonte d'acier inoxydable Finition Finition brossée Nombre de clés 030
Épaisseur de plaque compatible(mm) 1.5 Accessoire Fermoir

Assistance technique