Poignée carrée en acier inoxydable A-1096

Poignée carrée en acier inoxydable A-1096
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· For both left hand and right hand use

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1096-1
A-1096-2
A-1096-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Code produit

86.96 €

1 6 jours 15000718

84.78 €

1 6 jours 12000719

82.60 €

1 6 jours 10000720

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Tableau de distribution, panneau de commande Type Corps de la poignée Matériau Barre en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition Surface polie brillante Automatique Type combinaison gauche/droite Largeur totale(mm) 38
Hauteur totale(mm) 63 Épaisseur de plaque compatible(mm) Jusqu'à 6 Accessoire Gros écrou, jeu de vis
Remarque Le fermoir est vendu séparément

Assistance technique