Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A-1138-1-1 |
A-1138-1-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de clés | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|
187.74 € | 1 | 10 jours | 2002 | 00994 | ||
167.50 € | 1 | 6 jours | Sans clé | 00995 |
Loading...
Application | Compartiment, tableau de distribution | Type | Corps de la poignée | Matériau | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Finition brossée | Automatique | Type combinaison gauche/droite | Longueur totale(mm) | 155 |
Largeur totale(mm) | 40 | Hauteur totale(mm) | 86 | Remarque | Le fermoir est vendu séparément |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de clés
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles