Poignée plate étanche à l'eau en acier inoxydable avec fonction d'extrusion forcée, A-1481-F

Poignée plate étanche à l'eau en acier inoxydable avec fonction d'extrusion forcée, A-1481-F
[Features]
· A new reversible key with a dust proof shutter with excellent operability, TAK60 is standard equipment (A-1481-F / A-481-F) The mechanism used for forcibly pushing the handle out is activated by pressing the button strongly.
· Manufactured by Nitto K.K. H-83/84/86 and panel drilling are compatible.
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· Left/right combination type (exchange left and right by turning over the cam)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1481-F-3-1-TAK60
A-1481-F-4-1-TAK60
A-1481-F-5-1-TAK60
A-1481-F-6-1-TAK60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur de plaque compatible
(mm)
Longueur totale
(mm)
Largeur totale
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Code produit

177.61 €

1 15 jours 3.21704438.504161

162.44 €

1 6 jours 3.21504035.504162

147.26 €

1 6 jours 3.21103532.504163

142.20 €

1 10 jours 4923232.504164

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fonte d'acier inoxydable Finition Finition brossée Nombre de clés TAK60
Accessoire Fermoir

Assistance technique