Serrure à verrou en acier inoxydable avec fixation, C-1386

Serrure à verrou en acier inoxydable avec fixation, C-1386
[Features]
· After the clasp rotates, it strokes up to the locking position and tightens, hence it will not scratch the housing.
· Can be installed while the clasp is attached.
· Made of stainless steel, corrosion resistant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-1386

Référence pièce
C-1386
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

50.02 €

1 13 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Couvercle avec serrage requis pour véhicule, navire, etc. Type Corps principal Matériau Fer en fonte d'acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition Polissage du corps Épaisseur de plaque compatible(mm) Jusqu'à 3 Longueur totale(mm) 60
Code produit 22923

Vous vous trouvez sur la page de Serrure à verrou en acier inoxydable avec fixation, C-1386, le numéro d'article est le suivant: C-1386.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1386.

Assistance technique