Poignée affleurante en acier inoxydable pour cadenas, A-1464-1-PDL

Poignée affleurante en acier inoxydable pour cadenas, A-1464-1-PDL
[Features]
· Can be locked with a padlock (cord diameter ø6).
· The part where the padlock is hung is on the handle lever side, and does not interfere with operation.
· A-1461-1 can be installed with the same panel cuts.
· Depth to the stopper is 12.5 mm, and the space inside the enclosure can be effectively used.
· Left/right combination type (exchange left and right by turning over the cam)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-1464-1-PDL

Référence pièce
A-1464-1-PDL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

142.20 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fonte d'acier inoxydable Finition Finition brossée Accessoire Fermoir
Longueur totale(mm) 143 Largeur totale(mm) 36 Hauteur totale(mm) 44.2
Code produit 04221

Vous vous trouvez sur la page de Poignée affleurante en acier inoxydable pour cadenas, A-1464-1-PDL, le numéro d'article est le suivant: A-1464-1-PDL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-1464-1-PDL.

Assistance technique