Poignée plate fine étanche à l'eau en acier inoxydable A-1494

Poignée plate fine étanche à l'eau en acier inoxydable A-1494
[Features]
· Ultra thin type with a depth of 13 to 22 mm from the mounting surface to the stopper.
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· Improved rust prevention satellite chrome plating (25 μm).
· Fire resistant, heat resistant, saltwater resistant and acid resistant.
· Left/right combination type (exchange left and right by turning over the cam).
· A new reversible key with a dust proof shutter with excellent operability, TAK60 is standard equipment

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1494-1
A-1494-2
A-1494-5
A-1494-S-3
A-1494-S-4
A-1494-S-4-TAK60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de clés Épaisseur de plaque compatible
(mm)
Longueur totale
(mm)
Largeur totale
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Code produit

197.86 €

1 10 jours 02002190483503111

177.61 €

1 14 jours 020021604027.503112

121.97 €

1 10 jours 0200284302703115

167.50 €

1 10 jours 02003142342803113

152.33 €

1 10 jours 02003117312803114

152.33 €

1 15 jours TAK603117312804171

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fonte d'acier inoxydable Finition Finition brossée Accessoire Fermoir

Assistance technique