Poignée à serrure en acier inoxydable avec vis étanche, A-1147-3

Poignée à serrure en acier inoxydable avec vis étanche, A-1147-3
[Features]
· Sealing can be done.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· For both left hand and right hand use

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-1147-3

Référence pièce
A-1147-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

76.10 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Tableau de distribution, panneau de commande Type Corps principal de la serrure Matériau Moulage en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition Traitement à projection de billes Automatique Type combinaison gauche/droite Épaisseur de plaque compatible(mm) Jusqu'à 1.8
Diamètre extérieur(mm) 30 Boutons applicables 0061-H, 0062-H Code produit 00929
Remarque Le fermoir est vendu séparément

Vous vous trouvez sur la page de Poignée à serrure en acier inoxydable avec vis étanche, A-1147-3, le numéro d'article est le suivant: A-1147-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-1147-3.

Assistance technique