Poignée à serrure étanche à l'eau en acier inoxydable A-1149-1

Poignée à serrure étanche à l'eau en acier inoxydable A-1149-1
[Features]
· Fire resistant, heat resistant, salt resistant and acid resistant (A-1149).
· For both left hand and right hand use.
· Resin dust-proof/waterproof cap included.
· Waterproof standard IP x 3 compatible.
· Stopper plate is secured with the built-in clutch mechanism when locking

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-1149-1

Référence pièce
A-1149-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

109.40 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Tableau de distribution, panneau de commande Type Corps principal de la serrure Matériau Moulage en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition Traitement à projection de billes Automatique Type combinaison gauche/droite Épaisseur de plaque compatible(mm) Jusqu'à 9.8
Diamètre extérieur(mm) 30 Boutons applicables 0061-H, 0062-H Code produit 01143
Remarque Le fermoir est vendu séparément

Vous vous trouvez sur la page de Poignée à serrure étanche à l'eau en acier inoxydable A-1149-1, le numéro d'article est le suivant: A-1149-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-1149-1.

Assistance technique