Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A-1172-3
Application | Tableau de distribution, panneau de commande | Type | Corps principal de la serrure | Matériau | Moulage en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Usinage | Automatique | Type combinaison gauche/droite | Épaisseur de plaque compatible(mm) | Jusqu'à 11.5 |
Diamètre extérieur(mm) | 32 | Accessoire | Gros écrou, jeu de vis | Boutons applicables | A-172-H |
Code produit | 00759 | Remarque | Le fermoir est vendu séparément |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée à serrure étanche à l'eau en acier inoxydable A-1172, le numéro d'article est le suivant: A-1172-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-1172-3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles