Petite fixation étanche à l'eau en acier inoxydable C-1414

Petite fixation étanche à l'eau en acier inoxydable C-1414
[Features]
· Slider is fitted with double O-rings and the end part of the fastener is taper cut and finished with nylon coating in order to suppress metal powder generation due to friction, and ensure smooth opening and closing.
· Made of all stainless steel with superior corrosion resistance.
· Waterproof structure (using double O rings and sheet packing. Protection grade IPX6).
· Available in hexagonal bar wrench type C-1414-1 and knob type C-1414-2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-1414-1
C-1414-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Spécifications Code produit

55.82 €

1 6 jours Tige hexagonale type clé23947

57.98 €

1 10 jours Type à bouton23948

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Appareils de fabrication à base de semiconducteurs, armoire à pharmacie Type Corps principal Matériau Corps principal : Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) / garniture du siège : Caoutchouc éthylène-propylène (EPDM) / joint torique : Caoutchouc nitrile (NBR) / section revêtement : Polyamide (PA)
Remarque Structure étanche (joint torique double et garniture de siège utilisés. Degré de protection IPX6)

Assistance technique