Poignée de sécurité en acier inoxydable pour étanchéité à l'air, FA-1605

Poignée de sécurité en acier inoxydable pour étanchéité à l'air, FA-1605
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· There is a safety mechanism that can be operated by an internal safety push bar from the inside of the cabinet, even when it is locked with a padlock.
· Key pin and padlock (C-555), and Chief padlock (C-555) can be used together

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-1605
FA-1605S-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Code produit

152.33 €

1 10 jours Corps de la poignée60249

118.10 €

1 10 jours Gâche60250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Pour porte moyenne de réfrigérateur-congélateur préfabriqué, meuble à pharmacie, bateau, etc. Matériau Plaque en acier inoxydable laminé à froid Finition Surface polie

Assistance technique