Poignée en acier inoxydable pour étanchéité à l'air, FA-1112

Poignée en acier inoxydable pour étanchéité à l'air, FA-1112
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Seal handles FA-1114/FA-114 are compatible for installation (B hole position).
· The torque of the handle can be adjusted with an adjustment nut.
· It is made of resin and stainless steel for excellent corrosion resistance.
· For both left hand and right hand use

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-1112-3
FA-1112-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Largeur totale
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Code produit

52.91 €

1 6 jours 166.5653760298

44.57 €

19.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

148.5603360300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Armoire de réchauffement et de réfrigération / porte d'étanchéité Type Corps de la poignée Matériau Acier inoxydable
Finition Surface polie brillante Automatique Type combinaison gauche/droite Accessoire Gâche, deux entretoises

Assistance technique