Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FA-1114-1L |
FA-1114-1R |
FA-1114-2L |
FA-1114-2R |
FA-1114-3L |
FA-1114-3R |
FA-1114-4L |
FA-1114-4R |
FA-1114-5L |
FA-1114-5R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Automatique | Longueur totale (mm) | Largeur totale (mm) | Hauteur totale (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.94 € | 1 | 6 jours | Pour ouverture à gauche | 198 | 90 | 49 | 60205 | ||
75.94 € | 1 | 6 jours | Ouverture à droite utilisée | 198 | 90 | 49 | 60206 | ||
53.94 € 26.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | Pour ouverture à gauche | 164 | 80 | 43 | 60207 | |
65.27 € | 1 | 6 jours | Ouverture à droite utilisée | 164 | 80 | 43 | 60208 | ||
58.12 € | 1 | 6 jours | Pour ouverture à gauche | 148 | 65 | 36 | 60209 | ||
58.12 € | 1 | 6 jours | Ouverture à droite utilisée | 148 | 65 | 36 | 60210 | ||
55.56 € | 1 | 6 jours | Pour ouverture à gauche | 131 | 60 | 35 | 60211 | ||
55.56 € | 1 | 6 jours | Ouverture à droite utilisée | 131 | 60 | 35 | 60212 | ||
50.98 € | 1 | 6 jours | Pour ouverture à gauche | 110 | 55 | 28 | 60213 | ||
50.98 € | 1 | 6 jours | Ouverture à droite utilisée | 110 | 55 | 28 | 60214 |
Loading...
Application | Armoire de réchauffement et de réfrigération / porte d'étanchéité | Type | Corps de la poignée | Matériau | Moulage en acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Surface polie brillante | Accessoire | Gâche |
Configurer
Propriétés de base
Automatique
Longueur totale(mm)
Largeur totale(mm)
Hauteur totale(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles