Poignée en acier inoxydable pour étanchéité à l'air, FA-1753

Poignée en acier inoxydable pour étanchéité à l'air, FA-1753
  • Remise sur volume
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· It has an innovative design that emphasizes functional beauty.
· It has a tough structure that completely withstands opening and closing of the door in intense situations.
· Left and right combination

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-1753-1
FA-1753-2
FA-1753-3
FA-1753S-1
FA-1753S-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Longueur totale
(mm)
Largeur totale
(mm)
Hauteur du corps principal
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Code produit

167.50 €

1 10 jours 10Corps principal20052-4760139

162.44 €

1 10 jours 10Corps principal17652-4760140

157.38 €

1 10 jours 10Corps principal15752-4760141

48.57 €

1 Disponible 6 jours -Gâche254537-60142

47.12 €

1 Disponible 6 jours -Gâche254517-60143

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Pour petite porte d'équipement de cuisine / équipement médical / sécheur Matériau Fonte d'acier inoxydable Finition Finition décapage au sable

Assistance technique