Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CP-315-A-L |
CP-315-A-R |
CP-315-AN-L |
CP-315-AN-R |
CP-315-B |
CP-315-BN |
CP-315-CN |
CP-315-D |
CP-315-DN |
CP-315-E |
CP-315-EN |
CP-315-F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | Matériau | Finition | Couleur | Automatique | Spécifications | Nombre de clés | Épaisseur de plaque compatible (mm) | Diamètre extérieur (φ) | Méthode de fonctionnement | Fermoir | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.03 € 4.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Rack de protection et prévention EMI de petit équipement de communication et d'information (appareils numériques et appareils à disque magnétiques) | Corps principal : Résine AAS / levier : Polyacétal (POM) / écrou : Nylon, polyamide (PA6) | - | Noir | Pour ouverture à gauche | Support de clip | - | 1.0-1.6 | 35 | Bouton | Serrage | 22637 | |
8.17 € | 1 | 6 jours | Rack de protection et prévention EMI de petit équipement de communication et d'information (appareils numériques et appareils à disque magnétiques) | Corps principal : Résine AAS / levier : Polyacétal (POM) / écrou : Nylon, polyamide (PA6) | - | Noir | Ouverture à droite utilisée | Support de clip | - | 1.0-1.6 | 35 | Bouton | Serrage | 21869 | ||
7.73 € | 1 | 6 jours | Rack de protection et prévention EMI de petit équipement de communication et d'information (appareils numériques et appareils à disque magnétiques) | Corps principal : Résine AAS / levier : Polyacétal (POM) / écrou : Nylon, polyamide (PA6) | - | Noir | Pour ouverture à gauche | Contre-écrou | - | 1.0~6.0 | 35 | Bouton | Serrage | 21870 | ||
7.73 € | 1 | 6 jours | Rack de protection et prévention EMI de petit équipement de communication et d'information (appareils numériques et appareils à disque magnétiques) | Corps principal : Résine AAS / levier : Polyacétal (POM) / écrou : Nylon, polyamide (PA6) | - | Noir | Ouverture à droite utilisée | Contre-écrou | - | 1.0~6.0 | 35 | Bouton | Serrage | 21873 | ||
5.56 € | 1 | 10 jours | Rack de protection et prévention EMI de petit équipement de communication et d'information (appareils numériques et appareils à disque magnétiques) | Corps principal : Résine AAS / levier : Polyacétal (POM) / écrou : Nylon, polyamide (PA6) | - | Noir | Type combinaison gauche/droite | Support de clip | - | 1.0-1.6 | 35 | Bouton | Glissière | 21871 | ||
5.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | Rack de protection et prévention EMI de petit équipement de communication et d'information (appareils numériques et appareils à disque magnétiques) | Corps principal : Résine AAS / levier : Polyacétal (POM) / écrou : Nylon, polyamide (PA6) | - | Noir | Type combinaison gauche/droite | Contre-écrou | - | 1.0~6.0 | 35 | Bouton | Glissière | 21872 | |
5.56 € | 1 | 10 jours | Rack de protection et prévention EMI de petit équipement de communication et d'information (appareils numériques et appareils à disque magnétiques) | Corps principal : Résine AAS / levier : Polyacétal (POM) / écrou : Nylon, polyamide (PA6) | - | Noir | Type combinaison gauche/droite | Contre-écrou | - | 1.0~6.0 | 35 | Tournevis | Glissière | 21874 | ||
12.95 € | 1 | 10 jours | Rack de protection et prévention EMI de petit équipement de communication et d'information (appareils numériques et appareils à disque magnétiques) | Corps principal : Résine AAS / levier : Polyacétal (POM) / écrou : Nylon, polyamide (PA6) | - | Noir | Type combinaison gauche/droite | Support de clip | T0230 | 1.0-1.6 | 35 | Clé | Glissière | 22831 | ||
12.79 € | 1 | 6 jours | Rack de protection et prévention EMI de petit équipement de communication et d'information (appareils numériques et appareils à disque magnétiques) | Corps principal : Résine AAS / levier : Polyacétal (POM) / écrou : Nylon, polyamide (PA6) | - | Noir | Type combinaison gauche/droite | Contre-écrou | T0230 | 1.0~7.5 | 35 | Clé | Glissière | 22832 | ||
22.50 € | 1 | 10 jours | Petit panneau de commande d'équipement de communication et d'information | Corps principal : Plastique ABS / levier : Alliage de zinc (ZDC) | Placage au chrome (MZCr) | - | - | Support de clip | - | 1.0-1.6 | 40 | Bouton (avec affichage) | Serrage à glissière | 23296 | ||
22.50 € | 1 | 6 jours | Petit panneau de commande d'équipement de communication et d'information | Corps principal : Plastique ABS / levier : Alliage de zinc (ZDC) | Placage au chrome (MZCr) | - | - | Contre-écrou | - | 0.8~7.5 | 40 | Bouton (avec affichage) | Serrage à glissière | 22883 | ||
7.58 € | 1 | 6 jours | Équipement de communication, équipement de mesure | Corps principal : Polyacétal (POM) / fermoir : Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | Noir | - | Support de clip | - | 1.6, 2.3 | 26 | Bouton (avec affichage) | Glissière | 23661 |
Loading...
Type | Corps principal |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Application
Matériau
Finition
Couleur
Automatique
Spécifications
Nombre de clés
Épaisseur de plaque compatible(mm)
Diamètre extérieur(φ)
Méthode de fonctionnement
Fermoir
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles