Référence fabricant: A-464-DL
Marque: TAKIGEN
Prix: 96.76 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A-464-DL
Matériau | Alliage de zinc | Finition | Placage nickel satiné | Nombre de clés | Différence de la clé de la série TAK7000 |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur de plaque compatible(mm) | 1.6 | Accessoire | Fermoir | Longueur totale(mm) | 143 |
Largeur totale(mm) | 36 | Hauteur totale(mm) | 42 | Code produit | 03506 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée plate à molette de verrouillage A-464-DL, le numéro d'article est le suivant: A-464-DL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-464-DL.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles