Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AP-846-1-BLACK
Longueur du corps principal(mm) | 70 | Largeur du corps principal(mm) | 94 | Épaisseur de plaque compatible | 1.2–2.3mm |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Corps principal : Polyacétal / ressort : EN 1.4301 équiv. | Finition de surface | Embossage (conception) | Collier | Noir |
Type | Corps de la poignée | Code produit | 04493 | Remarque | Pour la section de réception, utilisez une barre ronde φ8. |
Vous vous trouvez sur la page de Verrou avec couvercle en plastique AP-846, le numéro d'article est le suivant: AP-846-1-BLACK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AP-846-1-BLACK.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles