Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CP-316-A
Application | Panneau d'information, tableau de distribution, panneau de commande, petite porte | Type | Corps principal de la serrure | Matériau | Nylon, polyamide (PA6 / 30G) |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Noir | Automatique | Type combinaison gauche/droite | Épaisseur de plaque compatible(mm) | 1.5, 1.6, 2.0 (pour 2.0, ne pas fixer la garniture) |
Diamètre extérieur(mm) | 28 | Boutons applicables | 0061-H, 0062-H (la poignée dédiée au CP-316 précédent est également utilisable) | Code produit | 23636 |
Remarque | Méthode de montage : Type à poussée |
Vous vous trouvez sur la page de Serrure à embout en plastique, CP-316-A, le numéro d'article est le suivant: CP-316-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CP-316-A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles