Poignée affleurante en plastique AP-874

Poignée affleurante en plastique AP-874

[Features]
· Remote operation of locking device is possible using rod or wire.
· Lock has a reversible key and a dust-proof shutter.
· Round, flat type with few protrusions.
· The lightening of weight can be measured as it is made from resin

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AP-874

Référence pièce
AP-874
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code produit

30.73 €

9 jours 01332

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Capot de coffre et porte à simple pression de bus, etc. Clé T0230 Longueur du corps principal(mm) 104
Largeur du corps principal(mm) 154 Profondeur(mm) 48 Matériau Polyacétal (POM)
Collier Gris Type Corps de la poignée Accessoire Deux clés

Vous vous trouvez sur la page de Poignée affleurante en plastique AP-874, le numéro d'article est le suivant: AP-874.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AP-874.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique