Poignée affleurante en plastique AP-883

Poignée affleurante en plastique AP-883
[Features]
· Remote operation of locking device is possible using rod or wire.
· Lock has a reversible key and a dust-proof shutter.
· Flat type with few protrusions.
· The lightening of weight can be measured as it is made from resin

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AP-883

Référence pièce
AP-883
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

51.46 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Capot de coffre et porte à simple pression de bus, etc. Clé T0230 Longueur du corps principal(mm) 104
Largeur du corps principal(mm) 174 Matériau Résine polyacétal (POM) Collier Noir
Type Corps de la poignée Accessoire Deux clés Code produit 01440

Vous vous trouvez sur la page de Poignée affleurante en plastique AP-883, le numéro d'article est le suivant: AP-883.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AP-883.

Assistance technique