Centre de configuration de la poignée affleurante A-873-2C

Centre de configuration de la poignée affleurante A-873-2C
[Features]
· Remote operation of locking device is possible using rod or wire.
· Lock has a reversible key and a dust-proof shutter.
· Flat type with few protrusions.
· A structure that can confirm half-shut status

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-873-2C

Référence pièce
A-873-2C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

101.73 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Capot de coffre, porte à simple pression, porte coulissante, porte à volet de bus, etc. Clé T0230 Largeur du corps principal(mm) 153
Matériau Alliage de zinc (ZDC) Finition de surface Corps principal : Placage chrome satellite (MZCr) / poignée : Placage au chrome (MZCr) Type Corps de la poignée
Accessoire Deux clés Code produit 01331 Remarque L'état à moitié fermé peut être confirmé

Vous vous trouvez sur la page de Centre de configuration de la poignée affleurante A-873-2C, le numéro d'article est le suivant: A-873-2C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-873-2C.

Assistance technique