Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A-873-2C-G
Application | Capot de coffre, porte à simple pression, porte coulissante, porte à volet de bus, etc. | Clé | T0230 | Largeur du corps principal(mm) | 153 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Alliage de zinc (ZDC) | Finition de surface | Corps principal : Placage chrome satellite (MZCr) / poignée : Placage au chrome (MZCr) | Type | Corps de la poignée |
Spécifications | Équipé d'une serrure interne et d'un mécanisme de déverrouillage | Accessoire | Deux clés | Code produit | 02684 |
Remarque | L'état à moitié fermé peut être confirmé |
Vous vous trouvez sur la page de Centre de configuration de la poignée affleurante A-873-2C-G, le numéro d'article est le suivant: A-873-2C-G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-873-2C-G.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles