• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Poignée à levage plate étanche à l'eau A-212

Poignée à levage plate étanche à l'eau A-212

[Features]
· The stopper is lifted 3 to 5 mm by storing handle.
· You can get sealing effects.
· This is a simple structure in which you can lift the handle with your fingers.
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· For both left hand and right hand use

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-212-3
A-212-4
A-212-5
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur totale
(mm)
Largeur totale
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Code produit

39.96 €

8 jours 90706701759

30.33 €

8 jours 90505601760

29.62 €

4 jours 76405701761

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Rack de protection et prévention EMI d'équipement de communication et d'information (appareils numériques et appareils à disque magnétiques), etc. Type Corps de la poignée Matériau Alliage de zinc
Finition Placage nickel satiné Automatique Type combinaison gauche/droite Nombre de clés 0200
Accessoire 2 clés, jeu de vis, fermoir dédié

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique