• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Poignée de tirage A-432

Poignée de tirage A-432

[Features]
· High security lock TAK80 is standard equipment.
· Pull the handle lever to get a rod stroke of 18 mm.
· Based on the mounting position of the handle, outside and inside can be set.
· Use B-1071-3D (B-71-3D) for the hinge.
· Striker has mounting compatibility with the recommended hinge B-1071-3D, and the door opening can be rearranged as desired.
· Multi-point tightening is possible.
· Right and left dual use type (change between left and right by inverting the striker)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-432

Référence pièce
A-432
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code produit Remarque

117.31 €

78 jours 03515Type combinaison droite et gauche (vous pouvez échanger la droite avec la gauche en inversant le pousseur)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Panneau d'information, rack de communication Type Corps de la poignée Matériau Alliage de zinc (ZDC)
Finition Placage nickel-chrome satiné (MZCr) Nombre de clés TAK80 Accessoire 2 clés, vis de montage, pousseur, plaque de verrouillage

Vous vous trouvez sur la page de Poignée de tirage A-432, le numéro d'article est le suivant: A-432.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-432.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique