Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A-319
Application | Porte de boîte à micro et petit équipement | Type | Corps principal | Matériau | Alliage de zinc (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Placage nickel satiné | Épaisseur de plaque compatible(mm) | 1.5~7 | Longueur totale(mm) | 37 |
Diamètre extérieur(φ) | 29 | Code produit | 03564 |
Vous vous trouvez sur la page de Bouton poussoir, A-319, le numéro d'article est le suivant: A-319.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-319.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles