Poignée Pop A-403

Poignée Pop A-403
  • En promotion
[Features]
· Fewer protrusions on the panel attachment surface, eliminating the harmful effects caused by the protrusions.
· For easy opening and closing of the door, insert and rotate the key to pop up the handle.
· Left / right dual use type (you can exchange the left and right by turning over the cam)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-403

Référence pièce
A-403
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

55.65 €

23.93 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Alliage de zinc Finition Placage au chrome Accessoire Fermoir
Longueur totale(mm) 73 Largeur totale(mm) 35 Hauteur totale(mm) 59
Code produit 00621

Vous vous trouvez sur la page de Poignée Pop A-403, le numéro d'article est le suivant: A-403.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-403.

Assistance technique