• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Poignée Pop A-408

Poignée Pop A-408

[Features]
· Japan Vending Machine Industry Association standard product locks can be incorporated.
· Double safety mechanism of tightening plus locking.
· Standard lock uses a personal coin lock (C-288).
· Optional 3 point electric lock can be attached (when the handle is forcibly unlocked, solenoids on the top and bottom of the door work, locking the door)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-408

Référence pièce
A-408
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code produit

50.35 €

9 jours 01124

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Alliage de zinc Finition Placage au chrome Accessoire Gâche
Longueur totale(mm) 89 Largeur totale(mm) 38 Hauteur totale(mm) 109

Vous vous trouvez sur la page de Poignée Pop A-408, le numéro d'article est le suivant: A-408.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-408.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique