Poignée Pop A-421

Poignée Pop A-421
[Features]
· Japan Vending Machine Industry Association standard product locks can be incorporated.
· Lock forcible key removal prevention mechanism.
· Reliable locking by the double latch mechanism.
· One action locking by pushing the handle.
· Pop handle mini A-407 is a more sturdy type.
· Dimensions of panel drilling are the same.
· Standard lock uses a personal coin lock (C-288).
· Left / right dual use type (you can exchange the left and right by turning over the cam)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-421

Référence pièce
A-421
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

106.50 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Alliage de zinc Finition Finition cuite au four en résine acrylique Couleur Noir
Longueur totale(mm) 91 Largeur totale(mm) 42 Hauteur totale(mm) 78.5
Code produit 02244 Remarque Le fermoir est vendu séparément.

Vous vous trouvez sur la page de Poignée Pop A-421, le numéro d'article est le suivant: A-421.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-421.

Assistance technique