Grande poignée plate, modèle à loquet A-530

Grande poignée plate, modèle à loquet A-530
[Features]
· Two point tightening closes big doors tightly.
· One-touch opening and closing.
· Can be installed without caulking the rod (A-530-2).
· For right and left use (A-530-1)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-530-1-1-L
A-530-1-1-R
A-530-2-1
A-530-2-2
A-530-2-K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Gauche/droite Clé Longueur du corps principal
(mm)
Largeur du corps principal
(mm)
Épaisseur de plaque compatible Collier Code produit

77.54 €

1 6 jours Pour côtés gauches02001101500.8–3mmNoir01542

77.54 €

1 6 jours Pour côté droit02001101500.8–3mmNoir02871

47.85 €

1 6 jours -TAK60851300.8–1.2mmArgent04215

44.23 €

1 6 jours -Sans clé851300.8–1.2mmArgent04216

45.67 €

1 6 jours -Sans clé (type fixe)851300.8–1.2mmArgent04284

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Optimal pour ouverture et fermeture à simple pression de grands tableaux de distribution et boîtiers Matériau Alliage de zinc (ZDC) Finition de surface Finition à la peinture cuite au four
Type Corps de la poignée

Assistance technique