Poignée à levage A-202

Poignée à levage A-202
[Features]
· Seal the door by pushing down on the handle.
· When pulling up on the handle, the clasp retracts and it can be opened and closed by rotating the handle.
· Left and right combination

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-202

Référence pièce
A-202
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

15.98 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Petite porte, porte d'étanchéité Type Corps de la poignée Matériau Alliage de zinc
Finition Placage au chrome Automatique Type combinaison gauche/droite Épaisseur de plaque compatible(mm) Jusqu'à 4.5
Accessoire Fermoir dédié Longueur totale(mm) 55 Largeur totale(mm) 16
Hauteur totale(mm) 79 Code produit 00547

Vous vous trouvez sur la page de Poignée à levage A-202, le numéro d'article est le suivant: A-202.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-202.

Assistance technique