Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A-203
Application | Petite porte, porte d'étanchéité | Type | Corps de la poignée | Matériau | Alliage de zinc |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Placage au chrome | Automatique | Type combinaison gauche/droite | Épaisseur de plaque compatible(mm) | Jusqu'à 5 |
Accessoire | Fermoir dédié | Longueur totale(mm) | 32 | Largeur totale(mm) | 12 |
Hauteur totale(mm) | 44.5 | Code produit | 00548 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée à levage A-203, le numéro d'article est le suivant: A-203.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-203.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles